Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10012222
LCBS-5-14-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1338 € |
| 5000 - 9999 | 0,1272 € |
| 10000 + | 0,1203 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 0.28 in |
| Diametro corpo | 7.1 mm |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro B | 0.189 in |
| Diametro foro B | 4.8 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.098 in |
| Altezza testa bloccante B | 2.5 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.079 in |
| Lunghezza distanziale | 0.874 in |
| Lunghezza distanziale | 22.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |