10011911
LCBS-3-6-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1543 € |
| 5000 - 9999 | 0,1472 € |
| 10000 + | 0,1397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 7.1 mm |
| Diametro corpo | 0.28 in |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Diametro foro B | 0.187 in |
| Diametro foro B | 4.75 mm |
| Altezza testa bloccante B | 5.6 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.22 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.57 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.062 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.078 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.79 - 1.98 mm |
| Lunghezza distanziale | 9.5 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.374 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare