Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

LCBS-2 tipo 2. Questo distanziatore a innesto rapido con corpo scanalato fornisce la sicurezza necessaria alla vostra applicazione e la sua installazione non richiede l'uso di utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10011539

Codice articolo precedente:

LCBS-2-18-19

7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1775 €
5000 - 9999 0,1693 €
10000 + 0,1607 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

177,50 €

1000 x 0,1775 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.75 mm
Altezza testa bloccante B 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.98 - 3.58 mm
Lunghezza distanziale 28.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci