Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 28.6 mm PES UL94 V-0 Nero

LCBS-HT tipo 10. Fornite la sicurezza necessaria alla vostra applicazione con questo supporto per PCB con installazione senza utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In UL94 V0 PEI, RMS-162 nero. Resistente ai solventi.
Codice articolo Essentra :

10159958

Codice articolo precedente:

LCBS-18-HT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,355 €
5000 - 9999 0,3387 €
10000 + 0,3215 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

355,00 €

1000 x 0,355 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 5.3 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 - 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 28.6 mm
Materiale (nome esteso) PES
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci