Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

LCBS tipo 1. Questo supporto con doppio meccanismo di blocco flessibile ha un corpo piatto che consente una certa curvatura e di accedere ai componenti sottostanti. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10011362

Codice articolo precedente:

LCBS-12M-19

1906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2133 €
5000 - 9999 0,2019 €
10000 + 0,1921 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

213,30 €

1000 x 0,2133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Altezza testa bloccante B 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci