HSCBS-3
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 1,2503 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale; nero |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro corpo | 10.0 mm |
Diametro corpo | 0.394 in |
Diametro foro A | 4.8 mm |
Diametro foro A | 0.189 in |
Diametro foro B | 4.8 mm |
Diametro foro B | 0.189 in |
Altezza testa bloccante B | 5.3 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.209 in |
Lunghezza distanziale | 22.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.866 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare