Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Tipo DLSP-1. Questo supporto a doppio innesto rapido ha due fissaggi a scatto e un corpo scanalato. In nylon naturale 6/6, RMS-01.
Codice articolo Essentra :

10004906

Codice articolo precedente:

DLSP-1-10M-01

187800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1997 €
5000 - 9999 0,1841 €
10000 + 0,1742 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

199,70 €

1000 x 0,1997 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 6.0 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 3.15 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci