Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10004685
DLMSPM-14-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2025 € |
| 5000 - 9999 | 0,1883 € |
| 10000 + | 0,177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 4.6 mm |
| Diametro corpo | 0.181 in |
| Diametro foro A | 0.126 in |
| Diametro foro A | 3.2 mm |
| Diametro foro B | 3.2 mm |
| Diametro foro B | 0.126 in |
| Altezza testa bloccante B | 3.6 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.142 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 0.874 in |
| Lunghezza distanziale | 22.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |