Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

DLMSP tipo 3. In nylon naturale 6/6, RMS-01. Mini-supporti con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio.
Codice articolo Essentra :

10004531

Codice articolo precedente:

DLMSP-4-01

2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1039 €
5000 + 0,0935 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

103,90 €

1000 x 0,1039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 4.6 mm
Diametro foro A 3.86 mm
Diametro foro B 3.86 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 1.57 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci