Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10004456
DLMSP-2-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,098 € |
5000 + | 0,0882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Diametro corpo | 4.6 mm |
Diametro corpo | 0.181 in |
Diametro foro A | 3.86 mm |
Diametro foro A | 0.152 in |
Diametro foro B | 0.152 in |
Diametro foro B | 3.86 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.142 in |
Altezza testa bloccante B | 3.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.062 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.57 mm |
Intervallo spessore pannello B | 1.57 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.062 in |
Lunghezza distanziale | 0.126 in |
Lunghezza distanziale | 3.2 mm |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare