Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10425725
DLCBSRA3-14-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1733 € |
| 5000 - 9999 | 0,1612 € |
| 10000 + | 0,1517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 7.3 mm |
| Diametro corpo | 0.287 in |
| Diametro foro A | 0.187 in |
| Diametro foro A | 4.75 mm |
| Diametro foro B | 0.187 in |
| Diametro foro B | 4.75 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.078 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.79 - 1.98 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.078 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.79 - 1.98 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.874 in |
| Lunghezza distanziale | 22.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |