Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

In nylon naturale 6/6, RMS-01. Questo supporto a doppio innesto rapido ha due fissaggi a scatto e un corpo scanalato. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10003077

Codice articolo precedente:

DLCBSHD-25M-01

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1805 €
5000 - 9999 0,1624 €
10000 + 0,1462 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

180,50 €

1000 x 0,1805 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 6.3 mm
Diametro foro B 6.3 mm
Altezza testa bloccante B 6.6 mm
Intervallo spessore pannello A 0.8 - 2.2 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.2 mm
Lunghezza distanziale 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci