Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

CBLS5 tipo 5. In nylon naturale 6/6 con classificazione UL94 V-2. Semplice montaggio manuale. Gli attacchi a punta a freccia sono mantenuti saldamente in posizione grazie alle alette di tensione.
Codice articolo Essentra :

10151280

Codice articolo precedente:

CBLS505A

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,143 €
10000 + 0,0997 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

143,00 €

1000 x 0,143 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro foro A 2.0 mm
Altezza testa bloccante B 3.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci