10378892
463809
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,4321 € |
| 1000 - 1999 | 0,4091 € |
| 2000 + | 0,3698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 0.189 in |
| Diametro corpo | 4.8 mm |
| Diametro foro A | 3.9 mm |
| Diametro foro A | 0.154 in |
| Diametro foro B | 0.154 in |
| Diametro foro B | 3.9 mm |
| Altezza testa bloccante B | 3.6 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.142 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 19.1 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.752 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare