Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 9.5 mm | 0.375 in and they are made of .
Codice articolo Essentra :

10365212

Codice articolo precedente:

27DMSP00375

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1099 €
5000 + 0,0989 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

109,90 €

1000 x 0,1099 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 3.9 mm
Diametro foro A 3.2 mm
Diametro foro B 3.2 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci