100518000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,2201 € |
500 - 999 | 0,9271 € |
1000 + | 0,7751 € |
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Diametro foro A | 3.8 mm |
Diametro foro A | 0.15 in |
Diametro foro B | 3.8 mm |
Diametro foro B | 0.15 in |
Altezza testa bloccante B | 3.6 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.142 in |
Lunghezza distanziale | 30.7 mm |
Lunghezza distanziale | 1.209 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare