Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331774
100508000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0353 € |
| 500 - 999 | 0,786 € |
| 1000 + | 0,6571 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Diametro foro B | 0.157 in |
| Diametro foro B | 4.0 mm |
| Altezza testa bloccante B | 3.6 mm |
| Altezza testa bloccante B | 0.142 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.031 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.031 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.413 in |
| Lunghezza distanziale | 10.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |