10119655
100035000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2889 € |
| 500 - 999 | 0,2039 € |
| 1000 + | 0,1572 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Diametro foro B | 4.7 mm |
| Diametro foro B | 0.185 in |
| Altezza testa bloccante B | 0.315 in |
| Altezza testa bloccante B | 8.0 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 1.0 - 1.8 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.039 - 0.071 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.4 - 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.016 - 0.079 in |
| Lunghezza distanziale | 0.189 in |
| Lunghezza distanziale | 4.8 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare