I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0638 € - 0,0894 € | 7164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
0,0725 € - 0,1014 € | 12701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||||
0,1014 € - 0,1423 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,1437 € - 0,1989 € | 2342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.264 in
32.1 mm
|
|||||||||
0,2031 € - 0,2832 € | 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
0,2169 € - 0,3012 € | 3726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.028 in
51.5 mm
|
|||||||||
0,4988 € - 0,8124 € | 501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,7019 € - 1,1054 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.366 in
85.5 mm
|
|||||||||
1,2007 € - 1,8377 € | In produzione |
4.961 in
126.0 mm
|
|||||||||
0,0954 € - 0,1506 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||||
0,4283 € - 0,9382 € | 3566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
1,0819 € - 1,9068 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.13 in
79.5 mm
|
|||||||||
0,121 € - 0,1699 € | 3957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1174 € - 0,163 € | 32148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
0,0612 € - 0,0853 € | In produzione |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,0638 € - 0,0894 € | 14982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,0787 € - 0,1101 € | 29075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.772 in
19.6 mm
|
|||||||||
0,1093 € - 0,1727 € | In produzione |
1.016 in
25.8 mm
|
|||||||||
0,1602 € - 0,2224 € | In produzione |
1.307 in
33.2 mm
|
|||||||||
0,3468 € - 0,4642 € | In produzione |
1.724 in
43.8 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare