Menu Ricerca

Cappuccio terminale 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

Il cappuccio terminale circolare standard a pressione in LDPE naturale serve per proteggere in modo sicuro barre, tubature e tubi filettati e non filettati.
Codice articolo Essentra :

10118702

Codice articolo precedente:

062016000003

20755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1543 €
500 - 999 0,1368 €
1000 + 0,0978 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

38,58 €

250 x 0,1543 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 15.7 mm
h 15.0 mm
D 17.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci