10641033
1218259
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 7,6764 € |
| 100 - 199 | 7,2798 € |
| 200 + | 6,9116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno | 1.752 in |
|---|---|
| Diametro esterno | 44.5 mm |
| Diametro interno | 0.874 in |
| Diametro interno | 22.2 mm |
| Spessore | 0.059 in |
| Spessore | 1.5 mm |
| Altezza sotto carico | 0.087 in |
| Altezza sotto carico | 2.2 mm |
| Carico in posizione orizzontale | 2891.0 N |
| Carico in posizione orizzontale | 2891.0 N |
| Carico a massima deflessione | 2304.0 N |
| Carico a massima deflessione | 2304.0 N |
| Carico a deflessione minima | 1699.0 N |
| Carico a deflessione minima | 1699.0 N |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare