10641071
1218252
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 11,6846 € |
| 100 - 199 | 11,1039 € |
| 200 + | 10,5232 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno | 1.252 in |
|---|---|
| Diametro esterno | 31.8 mm |
| Diametro interno | 0.63 in |
| Diametro interno | 16.0 mm |
| Spessore | 2.3 mm |
| Spessore | 0.091 in |
| Altezza sotto carico | 0.098 in |
| Altezza sotto carico | 2.5 mm |
| Carico in posizione orizzontale | 8514.0 N |
| Carico in posizione orizzontale | 8514.0 N |
| Carico a massima deflessione | 5013.0 N |
| Carico a massima deflessione | 5013.0 N |
| Carico a deflessione minima | 3705.0 N |
| Carico a deflessione minima | 3705.0 N |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare