Menu Ricerca

Rondella Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acciaio al carbonio

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Codice articolo Essentra :

10645475

Codice articolo precedente:

1218221

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 11,5146 €
100 - 199 10,934 €
200 + 10,3533 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

230,29 €

20 x 11,5146 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 63.5 mm
Diametro interno 31.8 mm
Spessore 3.1 mm
Altezza sotto carico 3.8 mm
Carico in posizione orizzontale 14234.0 N
Carico a massima deflessione 9003.20 N
Carico a deflessione minima 6654.50 N
Materiale Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci