Menu Ricerca

Rondella Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acciaio al carbonio

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Codice articolo Essentra :

10443941

Codice articolo precedente:

1218172

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,0394 €
100 - 199 1,9403 €
200 + 1,827 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

40,79 €

20 x 2,0394 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno 19.1 mm
Diametro interno 9.7 mm
Spessore 0.7 mm
Altezza sotto carico 1.0 mm
Carico a deflessione minima 414.0 N
Materiale Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci