Menu Ricerca

N/A Trasparente 21.0 mm 21.0 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10105191

Codice articolo precedente:

601798

14975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 5,7465 €
250 + 2,7364 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

143,66 €

25 x 5,7465 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro pin 8.0 mm
Spessore massimo pannello compatibile 21.0 mm
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) SBC K-resina
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Larghezza totale corpo 21.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci