Menu Ricerca

N/A Bianco 14.0 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon bianco 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesto un sistema di blocco rapido e che non prevede l'uso di utensili. Inserire il rivetto nel pezzo e premere sulla testa del rivetto per bloccarlo.
Codice articolo Essentra :

10105177

Codice articolo precedente:

601796

20158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 1,7069 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

426,73 €

250 x 1,7069 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro pin 8.0 mm
Spessore massimo pannello compatibile 14.0 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Larghezza totale corpo 14.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci