Menu Ricerca

Soffietti 28.0 28.0 80.0 PVC

Questo soffietto per giunti universali doppi è progettato per proteggere e sigillare questi giunti di trasmissione di potenza. Funziona come una barriera, proteggendo il giunto da sporco, polvere e umidità, che potrebbero causare usura e danni prematuri. Può essere lubrificato per migliorare l'attrito.
Codice articolo Essentra :

20180003

Codice articolo precedente:

20180003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 17,4148 €
5 - 9 15,6723 €
10 - 19 14,801 €
20 + 13,0585 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,41 €

1 x 17,4148 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo giunto Giunto universale doppio
Per giunti di diam esterno 28.0
d1 28.0
d2 51.0
l1 80.0
Materiale PVC

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci