Menu Ricerca

Soffietti 37.0 35.5 72.0 Gomma

Questo soffietto per giunti universali singoli è progettato per proteggere e sigillare questi giunti di trasmissione di potenza. Funziona come una barriera, proteggendo il giunto da sporco, polvere e umidità, che potrebbero causare usura e danni prematuri. Può essere lubrificato per migliorare l'attrito.
Codice articolo Essentra :

20179922

Codice articolo precedente:

20179922

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 13,3558 €
10 - 19 12,0233 €
20 - 39 11,357 €
40 + 10,0143 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,36 €

1 x 13,3558 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo giunto Giunto universale singolo
Per giunti di diam esterno 37.0
d1 35.5
d2 66.0
l1 72.0
Materiale Gomma

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci