Menu Ricerca

Snodo sferico asta terminale - Filetto femmina, polimero

In produzione

I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro alloggiamento sfera Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera Lunghezza filettatura perno a sfera Acquista
92,8208 € - 92,8208 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
79,0391 € - 79,0391 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
61,645 € - 61,645 € Richiedi il lead time qui
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
39,9056 € - 39,9056 € Richiedi il lead time qui
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
71,304 € - 71,304 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
92,546 € - 92,546 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
68,3984 € - 68,3984 € Richiedi il lead time qui
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
30,8355 € - 30,8355 € Richiedi il lead time qui
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
100,0455 € - 100,0455 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
36,7645 € - 36,7645 € Richiedi il lead time qui
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
101,0402 € - 101,0402 € Richiedi il lead time qui
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
54,224 € - 54,224 € Richiedi il lead time qui
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
44,2508 € - 44,2508 € Richiedi il lead time qui
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
80,0076 € - 80,0076 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
43,819 € - 43,819 € Richiedi il lead time qui
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
68,7387 € - 68,7387 € Richiedi il lead time qui
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
78,6333 € - 78,6333 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
72,9531 € - 72,9531 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
71,6443 € - 71,6443 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
71,6443 € - 71,6443 € Richiedi il lead time qui
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • di 2
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508107

Fascia di prezzo
92,8208 € - 92,8208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508015

Fascia di prezzo
79,0391 € - 79,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

10507902

Fascia di prezzo
61,645 € - 61,645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M10 21.0 mm (DIA) Acciaio

10507629

Fascia di prezzo
39,9056 € - 39,9056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    21.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    33.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508008

Fascia di prezzo
71,304 € - 71,304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508183

Fascia di prezzo
92,546 € - 92,546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

10507872

Fascia di prezzo
68,3984 € - 68,3984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M6 17.0 mm (DIA) Acciaio

10507704

Fascia di prezzo
30,8355 € - 30,8355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    17.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    8.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508176

Fascia di prezzo
100,0455 € - 100,0455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M8 19.0 mm (DIA) Acciaio

10507742

Fascia di prezzo
36,7645 € - 36,7645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    19.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    10.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 28.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508138

Fascia di prezzo
101,0402 € - 101,0402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    49.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    46.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 14.0 mm (DIA) M5 Alluminio

10507827

Fascia di prezzo
54,224 € - 54,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    23.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M12 28.0 mm (DIA) Acciaio

10507667

Fascia di prezzo
44,2508 € - 44,2508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    28.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10507957

Fascia di prezzo
80,0076 € - 80,0076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera M12

10507650

Fascia di prezzo
43,819 € - 43,819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    28.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    15.0 mm
  • Tipo
    Ball Joint
Giunto a sfera 18.0 mm (DIA) M6 Alluminio

10507858

Fascia di prezzo
68,7387 € - 68,7387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    31.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    8.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10507995

Fascia di prezzo
78,6333 € - 78,6333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    7.5 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10507964

Fascia di prezzo
72,9531 € - 72,9531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508060

Fascia di prezzo
71,6443 € - 71,6443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    12.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint
Giunto a sfera 24.0 mm (DIA) M8 Alluminio

10508022

Fascia di prezzo
71,6443 € - 71,6443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento sfera
    39.0 mm
  • Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera
    37.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filettatura perno a sfera
    9.0 mm
  • Tipo
    Swivel Ball Joint