Menu Ricerca

Fermo per ante a ribalta Sinistrorsa 135.0 mm Acciaio zincato

Questo snodo si piega a 90 gradi, consentendo un accesso semplice e impedendo la chiusura accidentale del coperchio. Utilizzato per coperchi aperti e pannelli elettrici. L'orientamento di montaggio a sinistra garantisce durata e resistenza. Montato con viti di fissaggio, di colore argento e realizzato in lega di zinco.
Codice articolo Essentra :

20124168

Codice articolo precedente:

27963135002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,353 €
20 - 99 4,5379 €
100 + 4,0841 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

6,35 €

1 x 6,353 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 135.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 22.0 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) 5.4
Spessore 4.0 mm
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio zincato
Codice doganale 7318290090
Diametro foro di montaggio 5.4 mm
Lunghezza base 35.0 mm
Metodo di montaggio Fastener Screws
Tipo di azione Folding
Tipo cerniera Cover Stay
Materiale corpo Acciaio zincato
Orientamento montaggio Sinistrorsa

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci