20124137
27940202001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 67,4231 € |
| 20 + | 48,1593 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 202.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 7.953 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 22.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.866 in |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | 5.4 |
| Spessore | 4.0 mm |
| Spessore | 0.157 in |
| Finitura | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Diametro foro di montaggio | 5.4 mm |
| Diametro foro di montaggio | 0.213 in |
| Lunghezza base | 1.378 in |
| Lunghezza base | 35.0 mm |
| Metodo di montaggio | Fastener Screws |
| Tipo di azione | Folding |
| Tipo cerniera | Cover Stay |
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
| Orientamento montaggio | Destrorsa |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare