Menu Ricerca

Fermo per ante a ribalta Destrorsa 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm Acciaio zincato

Questo snodo si piega a 90 gradi, consentendo un accesso semplice e impedendo la chiusura accidentale del coperchio. Utilizzato per coperchi aperti e pannelli elettrici. L'orientamento di montaggio a destra garantisce durata e resistenza. Montato con viti di fissaggio, di colore argento e realizzato in lega di zinco.
Codice articolo Essentra :

20121426

Codice articolo precedente:

07963135001E

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,2145 €
250 + 1,9931 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

110,73 €

50 x 2,2145 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 135.0 mm
Spessore 2.5 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio zincato
Codice doganale 7326909890
Diametro foro di montaggio 5.4 mm
Lunghezza base 35.0 mm
Orientamento montaggio Destrorsa

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci