Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

In produzione

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
85,82 € - 114,43 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
81,39 € - 108,52 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
6,47 € - 9,96 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x24
Acciaio inossidabile 303
6.0
43.0
24.0
6,70 € - 10,31 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x24
Acciaio inossidabile 303
6.0
43.0
24.0
22,28 € - 34,27 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
22,28 € - 34,27 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
18,85 € - 29,00 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Acciaio inossidabile 303
12.0
62.0
24.0
8,42 € - 12,95 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Acciaio inossidabile 303
8.0
58.0
32.0
93,53 € - 124,70 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Acciaio inossidabile 303
16.0
115.0
64.0
8,18 € - 12,59 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio
14.0
101.0
56.0
1,76 € - 2,71 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio
8.0
42.0
16.0
44,67 € - 59,56 € Richiedi il lead time qui
M18
30.0
18x36
Acciaio
18.0
94.0
36.0
1,42 € - 2,18 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio
8.0
42.0
16.0
3,96 € - 6,09 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Acciaio
12.0
62.0
24.0
12,86 € - 19,79 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x64
Acciaio
16.0
115.0
64.0
6,68 € - 10,28 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
1,96 € - 3,02 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x20
Acciaio
5.0
36.0
20.0
2,16 € - 3,33 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Acciaio
5.0
26.0
10.0
6,68 € - 10,28 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
1,96 € - 3,01 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Acciaio
8.0
58.0
32.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194628

Fascia di prezzo
114,43 € - 85,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194475

Fascia di prezzo
108,52 € - 81,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M6 6x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20194345

Fascia di prezzo
9,96 € - 6,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M6 6x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20194499

Fascia di prezzo
10,31 € - 6,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194574

Fascia di prezzo
34,27 € - 22,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194581

Fascia di prezzo
34,27 € - 22,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20194567

Fascia di prezzo
29,00 € - 18,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

20194369

Fascia di prezzo
12,95 € - 8,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio inossidabile 303

20194451

Fascia di prezzo
124,70 € - 93,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio

20193027

Fascia di prezzo
12,59 € - 8,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio

20192891

Fascia di prezzo
2,71 € - 1,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M18 18x36 36.0 Acciaio

20193089

Fascia di prezzo
59,56 € - 44,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    18x36
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio

20192884

Fascia di prezzo
2,18 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio

20193430

Fascia di prezzo
6,09 € - 3,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio

20193065

Fascia di prezzo
19,79 € - 12,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20193454

Fascia di prezzo
10,28 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M5 5x20 20.0 Acciaio

20192877

Fascia di prezzo
3,02 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio

20193317

Fascia di prezzo
3,33 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20192990

Fascia di prezzo
10,28 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio

20193386

Fascia di prezzo
3,01 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0