20194062
20194062
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 9,2148 € |
| 50 - 99 | 7,3698 € |
| 100 - 199 | 6,9085 € |
| 200 - 499 | 6,4473 € |
| 500 + | 5,986 € |
| Dimensione forcella | 5x20 |
|---|---|
| Verso del filetto | Left Hand |
| Tipo filetto | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| Peso g | 13.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare