20759926
20759926
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 41,41 € |
50 - 99 | 33,13 € |
100 - 199 | 31,06 € |
200 + | 28,99 € |
Dimensione forcella | 12x48 |
---|---|
Verso del filetto | Right Hand |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 45.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
l5 | 28.0 |
h1 | 48.0 |
h2 | 79.0 |
h3 | 71.0 |
h4 | 12.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare