20759919
20759919
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 37,10 € |
| 50 - 99 | 29,68 € |
| 100 - 199 | 27,83 € |
| 200 + | 25,97 € |
| Dimensione forcella | 12x24 |
|---|---|
| Verso del filetto | Right Hand |
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M12x1.25 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| l5 | 28.0 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 55.0 |
| h3 | 46.0 |
| h4 | 12.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare