20215897
20215897
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,33 € |
| 50 - 99 | 2,66 € |
| 100 - 199 | 2,50 € |
| 200 - 499 | 2,33 € |
| 500 + | 2,16 € |
| Dimensione forcella | 10x20 |
|---|---|
| Verso del filetto | Left Hand |
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare