20215873
20215873
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 2,77 € |
50 - 99 | 2,22 € |
100 - 199 | 2,08 € |
200 - 499 | 1,94 € |
500 + | 1,80 € |
Dimensione forcella | 8x32 |
---|---|
Verso del filetto | Left Hand |
Tipo filetto | Fine |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 ±0.5 | 58.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 12.0 |
w1 tol. B13 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare