20215835
20215835
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 1,92 € |
| 50 - 99 | 1,54 € |
| 100 - 199 | 1,44 € |
| 200 - 499 | 1,34 € |
| 500 + | 1,25 € |
| Dimensione forcella | 6x24 |
|---|---|
| Verso del filetto | Left Hand |
| Tipo filetto | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 43.0 |
| l3 | 36.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare