20215804
20215804
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,36 € |
| 50 - 99 | 2,69 € |
| 100 - 199 | 2,52 € |
| 200 - 499 | 2,35 € |
| 500 + | 2,18 € |
| Dimensione forcella | 5x10 |
|---|---|
| Verso del filetto | Left Hand |
| Tipo filetto | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 10.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare