20215705
20215705
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 8,62 € |
| 50 - 99 | 6,90 € |
| 100 - 199 | 6,47 € |
| 200 - 499 | 6,03 € |
| 500 + | 5,60 € |
| Dimensione forcella | 14x28 |
|---|---|
| Verso del filetto | Right Hand |
| Tipo filetto | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 28.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 56.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare