Menu Ricerca

Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

Un cuscinetto a manicotto tondo in poliammide adatto a raccordi DIN H6-H7; questo cuscinetto è indicato per alta pressione. Non richiede manutenzione.
Codice articolo Essentra :

10185339

Codice articolo precedente:

103572023243

514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 0,7989 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

7,99 €

10 x 0,7989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 30.0 mm
Diametro esterno nominale 30.0 mm
Diametro esterno 34.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Diametro foro albero 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE
Materiale Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci