Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | C | Rimovibilità | A | Colore | B | Resistenza alla trazione | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1533 € - 0,228 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0874 € - 0,1644 € | 8075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Non a strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1018 € - 0,1906 € | 6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
9.843 in
250.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1062 € - 0,1962 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
A strappo
|
9.843 in
250.0 mm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1064 € - 0,1989 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1492 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Non a strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,1062 € - 0,1962 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
A strappo
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0654 € - 0,1229 € | 198703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.839 in
21.3 mm
|
A strappo
|
8.661 in
220.0 mm
|
Rosso
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
0,1064 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0654 € - 0,1229 € | Richiedi il lead time qui |
0.839 in
21.3 mm
|
A strappo
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blu
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
1222282 | 0,0654 € - 0,1229 € | 20985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.839 in
21.3 mm
|
A strappo
|
8.661 in
220.0 mm
|
Verde
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
|
0,0654 € - 0,1229 € | 1594224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.839 in
21.3 mm
|
A strappo
|
8.661 in
220.0 mm
|
Giallo
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
0,1492 € - 0,2238 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Non a strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,1018 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
9.843 in
250.0 mm
|
Arancione
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1064 € - 0,1989 € | 10993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bianco
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1064 € - 0,1989 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Non a strappo
|
13.78 in
350.0 mm
|
Arancione
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Arancione
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1561 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Non a strappo
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
A strappo
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare