20086299
1300571
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,0895 € |
| A | 11.811 in |
|---|---|
| A | 300.0 mm |
| B | 2.756 in |
| B | 70.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 0.276 in |
| D | 7.0 mm |
| F | 1.7 mm |
| F | 0.067 in |
| Resistenza alla trazione | 45.0 kg-f |
| Tipo | TeraLock |
| Rimovibilità | Non a strappo |
| Materiale corpo | PP |
| Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in metallo |
| Colore | Rosso |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare