Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2421 € |
5000 - 9999 | 0,1939 € |
10000 + | 0,161 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | Mini JawLock |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Non tear-off |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | Green |
Tag Length | 50.0 mm |
Tag Length | 1.969 in |
Tag Width | 18.0 mm |
Tag Width | 0.709 in |
Overall Length | 350.0 mm |
Overall Length | 13.78 in |
Strap Length | 300.0 mm |
Strap Length | 11.811 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare