Menu Ricerca

Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Arancione

Il Jaw Lock maxi è una cinghia tonda in plastica liscia con un meccanismo di chiusura a ganascia con inserto metallico.
Codice articolo Essentra :

20084998

Codice articolo precedente:

1222393

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3565 €
5000 - 9999 0,2846 €
10000 + 0,2376 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

356,50 €

1000 x 0,3565 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 500.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Resistenza alla trazione 35.0 kg-f
Tipo Maxi JawLock
Rimovibilità Non Tear-Off
Materiale corpo PP
Meccanismo di bloccaggio Metal Locking Jaw
Colore Arancione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci