Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,2058 € |
10000 + | 0,1713 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | JawLock |
Locking Mechanism | Metal Locking Jaw |
Removability | Tear-off |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | Orange |
Tag Length | 55.0 mm |
Tag Length | 2.165 in |
Tag Width | 28.0 mm |
Tag Width | 1.102 in |
Overall Length | 305.0 mm |
Overall Length | 12.008 in |
Strap Length | 250.0 mm |
Strap Length | 9.843 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare