Menu Ricerca

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blu

Il sigillo Padlock è un'alternativa economica e monouso ai lucchetti tradizionali. Soddisfa i requisiti doganali del Regno Unito. Realizzato in materiale antimanomissione. Può essere utilizzato per proteggere le merci durante il trasporto.
Codice articolo Essentra :

20085322

Codice articolo precedente:

1222419

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 4,518 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

4.518,00 €

1000 x 4,518 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Colore Blu
Materiale corpo PP
Tipo 3
Stile RFID
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci