20085285
1222415
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1876 € |
| 500 + | 0,1706 € |
| A | 62.0 mm |
|---|---|
| A | 2.441 in |
| B | 39.5 mm |
| B | 1.555 in |
| C | 0.827 in |
| C | 21.0 mm |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 4.0 mm |
| E | 0.157 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale corpo | PP |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare