Menu Ricerca

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Verde

Il sigillo Padlock è un'alternativa economica e monouso ai lucchetti tradizionali. Soddisfa i requisiti doganali del Regno Unito. Realizzato in materiale antimanomissione. Può essere utilizzato per proteggere le merci durante il trasporto.
Codice articolo Essentra :

20086930

Codice articolo precedente:

1222414

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,1938 €
1000 + 0,1745 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

38,76 €

200 x 0,1938 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Colore Verde
Materiale corpo SAN
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci